| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Alineación de conexión | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Tipo de retención de la conexión | Sistema de conectores | Número de posiciones | Distancia entre pines | Número de filas | Voltaje de funcionamiento | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector |
|---|
| 1565085-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1565085-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a cable | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1565085-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a cable | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1-1565085-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 2-1565085-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 3-1565085-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 2 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1565086-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1565086-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a cable | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1565086-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a cable | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1-1565086-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 2-1565086-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 3-1565086-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 3 | 3.5 mm | 1 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1565087-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 4 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1-1565087-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 4 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 2-1565087-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a placa | 4 | 3.5 mm | 2 | 200 VAC | Potencia | Suspensión libre (en línea) |
| 3-1565087-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 4 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1565088-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1-1565088-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a cable | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Potencia | Suspensión libre (en línea) |
| 2-1565088-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Con | Bloqueo por inercia, Cerrojo, Función de enclavamiento | Cable a cable | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 3-1565088-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a cable | 6 | 3.5 mm | 2 | 300 VAC | Potencia | Suspensión libre (en línea) |
| 1746977-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | Con | Con código | Sin | Bloqueo por inercia, Función de enclavamiento | Cable a cable | 2 | 6.2 mm | 1 | 600 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1746978-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | Con | Con código | Sin | Bloqueo por inercia, Función de enclavamiento | Cable a cable | 3 | 6.2 mm | 1 | 600 VAC | Potencia y señal | Suspensión libre (en línea) |
| 1903684-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | Con | Con código | Con | Función de enclavamiento | Cable a cable | 1 | - | - | 1 | 600 VAC | Potencia y señal | Montaje en panel |
| 3-1903684-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable a cable | 1 | - | - | 1 | 600 VAC | Potencia y señal | Montaje en panel |