Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de fusible
-
Tipo de elemento
Alambre enrollado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W)
1 | 2 | 3 | 5 | 7
-
Clase de resistencia
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω)
.47 | .51 | .56 | .62 | .68 | .75 | .82 | .91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión
Cobre
-
Número de conexiones
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm)
12 x 5 | 16 x 5.5 | 17.5 x 6.5 | 20 x 8 | 20 x 5 | 25 x 8.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±300 | ±400
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL 1412
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Amoníaco empaquetado | Bolsa y caja | Pieza suelta – Caja