Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

BENEFICIOS

  • Noryl robusto de alto grado
  • Caída de presión mínima
  • Funciona desde una pequeña cabeza de agua
  • Montaje en cualquier eje
  • Adecuado para la conmutación de flujo de agua y aire
  • Accesorios roscados macho BSP de 3/8"
  • Adecuado para agua potable caliente y fría
  • Archivo de confiabilidad del interruptor de lengüeta E125629
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94-HB
  • Material de grado alimenticio
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Corriente de conmutación (máx.) (A) 1

Características del cuerpo

  • Material de caja  Óxido de polifenileno

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Otro

  • Conexión a puerto  BSP de 3/8″

  • Frecuencia de conmutación  .6

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos