Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Su tamaño en miniatura facilita las pruebas donde el espacio es escaso. El elemento de detección está equipado con un puente de Wheatstone totalmente compensado por la temperatura, con galgas extensométricas de silicio micromecanizadas de alta estabilidad.
La celda de carga XFU400 se utiliza en aplicaciones que requieren un rodamiento esférico con extremo de varilla lisa y tiene la capacidad de aceptar un rango de escala completa de hasta 5 kN (1 klbf).
Con muchos años de experiencia en el diseño y la fabricación de sensores, TE CONNECTIVITY suele trabajar con los clientes para diseñar o personalizar sensores destinados a usos y entornos de prueba específicos.
Si lo deseas, podemos proporcionarte documentos de instrucciones para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores, y brindarte consejos útiles. 

BENEFICIOS

  • Rango de 0-500 N a 0-5 kN (de 100 lbf a 1 klbf)
  • Tensión y compresión
  • Baja desviación
  • Basado en rodamientos de extremo de varilla estándar
  • Fácil de integrar
  • Tiempo de respuesta rápido
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga miniatura

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 4000 | 0 – 5000 | 0 – 1000 | 0 – 500 | 0 – 3000

  • Rango total (lbf) 0 – 200 | 0 – 600 | 0 – 800 | 0 – 1000 | 0 – 100

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Precisión ('% des Endwerts) ±.3

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  ±100 mV

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión | Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±2/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±2/50

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto