Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza
Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
0 – 10000 | 0 – 5000 | 0 – 500
-
Rango total (lbf)
0 – 2248 | 0 – 1124 | 0 – 112.4
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión ('% des Endwerts)
±.5
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
±150 mV | ±70 mV
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión | Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±2/50
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±2/50