Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La celda de carga tipo S FN9620 ofrece alta rigidez para un elevado número de ciclos, baja sensibilidad a las cargas fuera del eje y un alto nivel de precisión. Para facilitar su uso en equipos automatizados de control de procesos, la sensibilidad del sensor (en mV/V) se calibra con una tolerancia del 2 %. Si se solicita, se pueden proporcionar instructivos para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores, así como sugerencias útiles.

Características

  • Acero inoxidable de alta resistencia a la tracción
  • Rangos de ±500 N a ±10,000 N
  • No linealidad: +/0.05 % del rango máximo
  • Rango de temperatura nominal de -40 °C a 90 °C
  • Cable blindado integrado
  • Rosca métrica o imperial
  • Sobrecarga sin daños del 300 %
  • Sobrecarga segura del 300 % 
  • Cable integrado de 3 metros
  • IP68 - columna de agua de 1 m

Aplicaciones

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga de fuerza

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 500 – 10000

  • Rango total (lbf) 100 – 2000

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

  • Precisión (Porcentaje del valor máximo) ±.5

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  ±1 mV/V | ±2 mV/V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión | Voltaje

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto