Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Mide con alta precisión la uniformidad de la carga de compresión generada durante el ensamble de piezas. Con diseño compacto y robusto, el sensor se integra en entornos industriales para aplicaciones como impresión, estampado y otros sistemas de control de montaje. La celda de carga FN2640 incorpora un botón de carga esférico que mejora la distribución de la carga.

Características

  • Diseño de celda de carga tipo membrana
  • Rango de 100 a 50,000 N (20 a 10,000 lbf)
  • Acero inoxidable o aluminio
  • Tamaño pequeño
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Botón de carga esférico
  • Fácil instalación.

 

Aplicaciones

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga de fuerza

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 25000 | 0 – 10000

  • Rango total (lbf) 0 – 5600 | 0 – 22500

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% des Endwerts) ±1

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  1.5 mV/V | 1 mV/V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.5/60

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1.8/60

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto