Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Función principal de bloqueo  En el terminal

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a placa

  • Sellable  No

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Carcasa para terminales macho

Características de la configuración

  • Bloqueo a presión  Sin

  • Número de filas  1

  • Número de posiciones  1

Características del cuerpo

  • Tipo de salida de cable  Fijo

  • Ferrule  Con

  • Material del cuerpo  PBT

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Conector y código de polarización  A

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Enchufe | Pin

  • Contacto central  Con

  • Diámetro de pin de conexión  .4 mm [ 0.01 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Negro

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 21.05 | 29.85

  • Ancho de producto (in) .82 | 1.17

  • Altura del conector (mm) 9.3 | 12.6

  • Altura del conector (in) .36 | .49

  • Longitud del producto (mm) 6.7 | 13.1

  • Longitud del producto (in) .26 | .51

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Tipo de cable  Coaxial

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja | Caja

  • Cantidad por empaque  60 | 500

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.