Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión de entrada  Alambre conductor | Barra colectora | Bornera

  • Tipo de conexión de salida  Alambre conductor | Barra colectora | Bornera

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico

Características eléctricas

  • Potencia nominal (hp) .55 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 4.44 | 5.55 | 6.94 | 8.32 | 9.71 | 11.1 | 12.49 | 13.87 | 17.48 | 20.81 | 27.75 | 34.68 | 41.62 | 55.5 | 83.24 | 138.74 | 221.98 | 277.48

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 230

  • Potencia nominal (kW) .41 | .83 | 1.24 | 1.66 | 2.07 | 3.31 | 4.14 | 5.18 | 6.21 | 7.25 | 8.28 | 9.32 | 10.35 | 13.04 | 15.53 | 20.7 | 25.88 | 31.05 | 41.4 | 62.1 | 103.5 | 165.6 | 207

  • Porcentaje de impedancia a 50 Hz y a corriente nominal  4 % a 230 V de CA

  • Corriente nominal (A) 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos