Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conexión de entrada  Bornera | Perno roscado

  • Tipo de conexión de salida  Bornera | Perno roscado

Características de la configuración

  • Configuración de cables  DELTA (3 hilos + tierra)

Características eléctricas

  • Corriente de fuga (máx.) (230 V de CA, 50 Hz)  5 | 6 | 10 | 11 | 15

  • Corriente nominal (A) 7 | 10 | 15 | 16 | 20 | 30 | 40 | 42 | 55 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 440 | 520

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis | Riel DIN

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -25 – 85

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos