Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 100

Características del cuerpo

  • Material de la cubierta  FEP modificado

  • Color del cable  Blanco | Negro

  • Material de la protección  Cobre

  • Material de recubrimiento de la protección  Plata

Dimensiones

  • Calibre del cable (mm²) .2047

  • Calibre del cable (AWG) 23 | 24 | 26

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Cat. 5e | Cat. 6a | Cat. 7 | Ethernet de un solo par (SPE)

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200 | -55 – 105 | -55 – 150 | -40 – 115 | -30 – 105 | -25 – 75 | '-65 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 221 | -40 – 239 | -13 – 167 | '-67 – 302 | '-22 – 221

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos