Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión del interruptor  Terminal de conexión rápida | Terminal de tornillo

  • Dispositivo sellado  Sí

  • Tipo de accionador  Conmutación

  • Tipo de palanca  Varilla

  • Tipo de interruptor  Interruptor de encendido de palanca | Interruptor de palanca

Características de la configuración

  • Configuración de un polo y un tiro  Dos polos – Dos tiros | Un solo polo – Dos tiros

  • Función operativa  (Encendido) Apagado (Encendido) | Encendido Apagado (Encendido) | Encendido Apagado Encendido | Encendido Ninguno (Encendido) | Encendido Ninguno Apagado | Encendido Ninguno Encendido

  • Número de posiciones  2 | 3

Características eléctricas

  • Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ) 1000

  • Resistencia de contacto (mΩ) 20

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC) 1500

  • Corriente nominal de contacto (A) 12

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Orientación de accionador  Superior

  • Diseño del accionador  Extendido

  • Orientación del producto  Vertical

  • Estilo de buje  Roscado

  • Tamaño de rosca de buje  15/32-32

Características del contacto

  • Material base de contacto  Cobre

  • Material de recubrimiento de contacto de conmutación  Plata

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en panel

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP67

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos