Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor TSD305 es un sensor de temperatura sin contacto totalmente calibrado. El sensor puede funcionar desde 1,68 V hasta 3,6 V. El módulo del sensor incluye un ADC de 16 bits ΔΣ de bajo consumo con coeficientes internos calibrados en fábrica.

Ventajas

  • Medición de temperatura sin contacto de 0 °C a 100 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a 85 °C
  • Bajo consumo de tensión/energía
  • Funciona desde 1,68 V a 3,6 V
  • La resolución es de 0,1 ℃
  • Tiempo de conversión: 44,8 ms típico
  • Conector de 20 pines compatible con Xplained Pro
  • Interfaz I2C/Comunicación
  • Chip de identificación del hardware Xplained Pro
  • Proyecto Atmel Studio 7 disponible para descargar
  • Código μC C disponible para su descarga
  • Resolución de 16 bits para temperatura
  • Totalmente calibrado
  • Precisión de hasta ±1 °C 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Temperatura

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos