Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El modelo MS5837 xplained pro es un sensor de presión y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación.  El sensor puede funcionar con un rango de 1,5 V a 3,6 V y mide de 0 bar a 2 bar. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un ADC ΔΣ de 24 bits de consumo ultrabajo con coeficientes internos calibrados en fábrica. 

Ventajas

  •  Rango de presión de 0 bar a 30 bar
  • Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energía muy bajo
  •  Funciona con un rango de 1,5 V a 3,6 V 
  • Resolución de altitud a nivel del mar de 20 cm de aire
  • Tiempo de conversión rápido: 0,5 ms habituales 
  • • Conector de 20 pines compatible con Xplained Pro
  • Interfaz y comunicación I 2C
  • Chip de identificación del hardware Xplained Pro
  • Proyecto Atmel Studio 7 disponible para descargar
  • • Código μC C disponible para su descarga
  • Resolución de 24 bits para presión
  • Resolución de 24 bits para temperatura
  • Totalmente calibrado
  • Tiempo de respuesta rápido
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Presión

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos