Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Contactor de uso general

Características de la configuración

  • Disposición de contactos de interruptor auxiliar  2 polos y doble tiro | Ninguno

  • Disposición de contactos  SPST NO DB

  • Número de polos de contacto  1

Características eléctricas

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC) 28

  • Corriente nominal de contacto (A) 200

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 32

Características del cuerpo

  • Tipo de alojamiento  A prueba de factores ambientales

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal auxiliar  D-Sub

  • Tipo de conexión de terminal de red  Barra colectora

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Cables suspendidos | D-sub

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Placa de montaje

  • Tipo de montaje del producto  Montaje de barra colectora | Montaje en chasis

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente  CC

Otro

  • Clase de corriente de contacto (A) >50 – ≤200

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.