Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector hembra | Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No | Sí

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Tipo de contacto  Receptáculo

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel | Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliamida termoplástica

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 30 | 34 | 35

  • Longitud del conector (in) 1.18 | 1.33 | 1.37

  • Ancho del conector (mm) 28.7 | 46.8 | 62

  • Ancho del conector (in) 1.12 | 1.84 | 2.44

  • Altura del conector (mm) 32 | 33 | 40

  • Altura del conector (in) 1.25 | 1.29 | 1.57

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja | Caja

  • Cantidad por empaque  50 | 60 | 200

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.