Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales hembra | Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4
-
Número de filas
2
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Tipo de contacto
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel | Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
10.16 mm [ .4 in ]
-
Material de la carcasa
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del conector
50 mm [ 1.96 in ]
-
Ancho del conector
45 mm [ 1.77 in ]
-
Altura del conector
36 mm [ 1.41 in ]
-
Distancia entre filas
16 mm [ .629 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
48
-
Método de empaque
Bandeja