Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
5 | 6
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
300
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
300
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
10.5 | 11.2
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
Características de la terminación
-
Diámetro de pin
3.45 mm [ .13 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
5.08 mm [ .2 in ]
-
Material de la carcasa
Poliéster termoplástico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
60 | 70
-
Método de empaque
Bandeja