Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a cable | Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
Características de la configuración
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados
A | D | E | N
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
No
-
Número de posiciones
29
-
Número de posiciones de potencia
0 | 29
-
Número de posiciones de señal
0 | 29
-
Contactos precargados
No | Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
850
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente
Sí
-
Peso del producto (g)
50.1 | 60.8
-
Peso del producto (oz)
1.7696 | 2.1472
-
Tipo de protección ambiental
Sellado de elastómero
-
Tipo de conductor de paso
No
-
Tipo de fluido
Coolanol 25 | M2-V | Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5) | Norma MIL-DTL-83133 (JP-8) | Norma MIL-PRF-23699 | Norma MIL-PRF-5606 | Norma MIL-PRF-7808 | Norma SAE-AMS 1424 Tipo I
-
Estilo de entrada
Inserción trasera
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cadmio, O.D. | Cadmio O.D.
-
Material base de la carcasa
Aluminio | Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No
Características del contacto
-
Número de contactos (tamaño 16)
29
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
25 – 29 | Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe | Macho/hembra | Pin
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Con rosca de triple arranque
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre) | Montaje en panel
-
Código de polarización
A | B | C | D | E | N | Normal
-
Tipo de alineación de conexión
Con código | Polarización
-
Retención de la conexión
Con | Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de carcasa de conector circular
25 | J (25)
-
Alineación polarizada
Sincronización
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
-
Longitud del conjunto
31 mm [ 1.22 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.52 – 1.31 | .61 – 1.21
-
Calibre del cable (AWG)
16 – 20 | 20 – 16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
500
-
Aplicación de circuitos
Potencia | Potencia y señal | Señal
-
Con protección
No | Sí
Características del empaquetado
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones
Todo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS24T