Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
Características de la configuración
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados
N
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
No
-
Número de posiciones
6
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
6
-
Contactos precargados
No | Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
850
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente
Sí
-
Peso del producto
14.1 g [ 0.4976 oz ]
-
Tipo de protección ambiental
Sellado de elastómero
-
Tipo de conductor de paso
No
-
Tipo de fluido
Fluido sintético de transferencia de calor a base de hidrocarburos | M2-V | Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5) | Norma MIL-DTL-83133 (JP-8) | Norma MIL-PRF-23699 | Norma MIL-PRF-5606 | Norma MIL-PRF-7808 | Norma SAE-AMS 1424 Tipo I
-
Estilo de entrada
Inserción trasera
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel y PTFE
-
Material base de la carcasa
Aluminio | Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No
Características del contacto
-
Número de contactos (tamaño 20)
6
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
11 – 98
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe | Pin | Sin conector hembra
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Con rosca de triple arranque
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre) | Montaje en panel
-
Código de polarización
B | D | N
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
11
-
Alineación polarizada
Sincronización
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
-
Longitud del conjunto
31 mm [ 1.22 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .52
-
Calibre del cable (AWG)
24 – 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
500
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No | Sí
Características del empaquetado
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones
Todo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS21S