Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestra junta envolvente CWJT Raychem  tiene un diseño compacto que permite una instalación fácil y rápida en espacios reducidos sin necesidad de herramientas especiales. Fabricada con caucho de etileno-propileno de alto rendimiento, la CWJT ofrece muchos beneficios de aplicación para el usuario, incluida una excelente resistencia a la erosión, resistencia dieléctrica y un rendimiento comprobado en el campo bajo temperaturas extremas y entornos hostiles. El diseño de junta con capas de sellado múltiple permite una excelente propiedad impermeable. La CWJT es adecuada para instalaciones nuevas y reacondicionadas en redes de 10 kV y 35 kV.

Características principales

  • Junta confiable con material de caucho de etileno-propileno de alto rendimiento 
  • Instalación fácil y rápida sin necesidad de herramientas especiales 
  • Diseño compacto para espacios reducidos 
  • Estructura de sellado de múltiples capas que ofrece una excelente resistencia al agua
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

 

Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño. 

Características del tipo de producto

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Vida útil  Ilimitado

  • Método de sellado de cables  Cinta vulcanizada

  • Técnica de instalación  Contracción en frío | De aplicación en frío

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta/Cable

  • Método de cierre  Envolvente

Características de la configuración

  • Número de cables de derivacióm (máx.)  0

  • Número de conductores  1 | 3

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 8.7/15(17.5) | 26/35(40.5)

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Caucho

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  Cinta de acero

Dimensiones

  • Longitud (instalado)  1500 mm [ 59.05 in ]

  • Longitud (instalado) (mm) 1500

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 25 – 150 | 50 – 150 | 150 – 400

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 60502-4

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cardbox

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Chino

Documentos Relacionados

Ilustraciones de productos

Páginas de catálogo y hojas de datos