Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CC (derivador)
-
Tipo de transformador de corriente
Derivador ANSI
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Voltaje de salida (mV)
50 | 100 | 150 | 200
-
Corriente de salida (A)
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.1 | .3 | .9
-
Peso del producto (lb)
0.22 | 0.66 | 1.98
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
41.9 | 42.3 | 53.3
-
Profundidad del producto (mm)
31.8 | 44.5 | 63.4
-
Ancho de producto (mm)
50.8 | 82.6 | 114.3
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL