Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de aplicación de tensión  CC (derivador)

  • Tipo de transformador de corriente  Derivador DIN

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico

Características eléctricas

  • Voltaje de salida (mV) 50 | 60 | 75 | 100 | 150

  • Corriente de salida (A) 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) .13 | .14 | .17 | .2 | .6 | .63 | .65 | .68 | .85 | .92 | 1 | 1.11 | 1.45 | 1.75 | 2 | 2.15 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 8.3 | 10.5 | 11.2 | 12 | 15 | 21 | 22 | 23 | 28

  • Peso del producto (lb) 0.286 | 0.308 | 0.374 | 0.44 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.87 | 2.02 | 2.2 | 2.44 | 3.19 | 3.85 | 4.4 | 4.73 | 5.07 | 5.51 | 6.39 | 6.83 | 7.05 | 9.47 | 11.4 | 12.7 | 18.2 | 23.1 | 24.6 | 26.4 | 33 | 46.2 | 48.5 | 50.7 | 61.7

Dimensiones

  • Ancho de apertura (mm) 135 | 138 | 145 | 158 | 160 | 165 | 168 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 270 | 290 | 300 | 310

  • Altura de apertura (mm) 26 | 30 | 50 | 60 | 130 | 170

  • Diámetro de apertura (mm) 30 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 154 | 206

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos