Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente
Núcleo dividido
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A)
5
-
Clasificación de carga clase 3 (VA)
1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30
-
Clasificación de carga de clase 1 (VA)
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 25
-
Clasificación de carga clase .5 (VA)
1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 15 | 20
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.75 | .9 | 1.05 | 1.25 | 4.3
-
Peso del producto (lb)
1.1 | 1.65 | 1.98 | 2.2 | 2.64 | 7.71 | 8.37
Dimensiones
-
Índice CT
100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1250/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 2500/5 | 300/5 | 3000/5 | 400/5 | 4000/5 | 500/5 | 5000/5 | 600/5 | 6000/5 | 750/5 | 800/5
-
Ancho de apertura (mm)
20 | 50 | 80
-
Ancho de apertura (in)
.787 | 1.968 | 3.149
-
Altura de apertura (mm)
30 | 80 | 120 | 160
-
Altura de apertura (in)
1.181 | 3.149 | 4.724 | 6.299
-
Altura de producto (mm)
111 | 145 | 185 | 245
-
Altura de producto (in)
4.37 | 5.708 | 5.709 | 7.283 | 9.646
-
Profundidad del producto (mm)
32 | 40 | 52
-
Profundidad del producto (in)
1.259 | 1.574 | 2.047
-
Ancho de producto (mm)
89 | 114 | 144 | 184
-
Ancho de producto (in)
3.503 | 4.488 | 5.669 | 7.244
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL