| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de transformador de corriente | Índice CT | Clasificación de carga de clase 1 | Diámetro de apertura | Profundidad del producto | Ancho de producto | Peso del producto | Conformidad con la directiva RoHS de la UE |
|---|
| ED5970-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 100/5 | 2.5 VA | 35 mm | 60 mm | 98 mm | 2 kg | - |
| ED5971-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 100/5 | 5 VA | 35 mm | 90 mm | 98 mm | 3 kg | - |
| ED5974-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 150/5 | 2.5 VA | 35 mm | 50 mm | 98 mm | 1.5 kg | - |
| ED5975-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 150/5 | 5 VA | 35 mm | 70 mm | 98 mm | 2.5 kg | - |
| ED5976-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 200/5 | 2.5 VA | 35 mm | 40 mm | 98 mm | 1 kg | - |
| ED5977-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 200/5 | 5 VA | 35 mm | 60 mm | 98 mm | 2 kg | - |
| ED5978-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 250/5 | 2.5 VA | 35 mm | 35 mm | 98 mm | 1 kg | - |
| ED5979-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 250/5 | 5 VA | 35 mm | 55 mm | 98 mm | 1.5 kg | - |
| ED5980-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 300/5 | 5 VA | 55 mm | 75 mm | 98 mm | 1.5 kg | - |
| ED5981-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 300/5 | 15 VA | 55 mm | 90 mm | 125 mm | 4 kg | - |
| ED5982-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 400/5 | 5 VA | 55 mm | 60 mm | 98 mm | 1.5 kg | - |
| ED5983-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 400/5 | 15 VA | 55 mm | 65 mm | 125 mm | 3 kg | - |
| ED5984-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 500/5 | 5 VA | 55 mm | 55 mm | 98 mm | 1 kg | - |
| ED5987-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 600/5 | 15 VA | 55 mm | 55 mm | 125 mm | 2.5 kg | - |
| ED5988-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 800/5 | 5 VA | 65 mm | 40 mm | 110 mm | 1 kg | - |
| ED5989-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 800/5 | 15 VA | 65 mm | 80 mm | 110 mm | 3 kg | - |
| ED5990-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 1000/5 | 15 VA | 80 mm | 70 mm | 125 mm | 2 kg | - |
| ED5991-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 1200/5 | 15 VA | 80 mm | 65 mm | 125 mm | 2.5 kg | - |
| ED5992-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 1500/5 | 15 VA | 90 mm | 55 mm | 140 mm | 2.5 kg | - |
| ED5993-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 1600/5 | 15 VA | 90 mm | 55 mm | 140 mm | 2.5 kg | - |
| ED5994-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 2000/5 | 15 VA | 100 mm | 55 mm | - | - | 3 kg | - |
| ED5995-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 2500/5 | 15 VA | 110 mm | 45 mm | 165 mm | 3 kg | - |
| ED5996-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Enrollado en cinta portadora, Protección | 3000/5 | 15 VA | 120 mm | 45 mm | 180 mm | 3 kg | - |