Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente
Enrollado en cinta portadora
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A)
5
-
Clasificación de carga clase 3 (VA)
10 | 30
-
Clasificación de carga de clase 1 (VA)
5 | 15 | 20
-
Clasificación de carga clase .5 (VA)
2.5 | 10 | 15
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.5 | 1
-
Peso del producto (lb)
1.76 | 3.3
Dimensiones
-
Índice CT
1000/5 | 2000/5 | 250/5
-
Diámetro de apertura (mm)
42 | 85 | 125
-
Diámetro de apertura (in)
1.535 | 3.3 | 4.921
-
Profundidad del producto
30 mm [ 1.181 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL