Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente
3 en 1
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Trifásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A)
5
-
Clasificación de carga clase 3 (VA)
2 | 2.5 | 3.75
-
Clasificación de carga de clase 1 (VA)
1 | 1.5 | 2.5
-
Clasificación de carga clase .5 (VA)
1.5 | 2.5
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.575 | .725
-
Peso del producto (lb)
1.27 | 1.6
Dimensiones
-
Índice CT
100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 500/5 | 60/5 | 600/5 | 630/5
-
Ancho de apertura (mm)
14.5 | 20.5 | 30.5
-
Ancho de apertura (in)
.57 | .807 | 1.2
-
Altura de apertura (mm)
24.5 | 30.5
-
Altura de apertura (in)
.964 | 1.2
-
Altura de producto (mm)
80 | 95
-
Altura de producto (in)
3.149 | 3.74
-
Profundidad del producto (mm)
38 | 60
-
Profundidad del producto (in)
1.496 | 2.362
-
Ancho de producto (mm)
76.5 | 141
-
Ancho de producto (in)
3.011 | 4.133 | 5.551
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL