Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CC (derivador)
-
Tipo de transformador de corriente
Derivador ANSI
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Voltaje de salida (mV)
50 | 100 | 150 | 200
-
Corriente de salida (A)
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Características del cuerpo
-
Peso del producto
.45 kg [ 1 lb ]
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
35.1 | 41.4
-
Profundidad del producto (mm)
31.75
-
Ancho de producto (mm)
152.4
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL