Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CC (derivador)
-
Tipo de transformador de corriente
Derivador ANSI
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Voltaje de salida (mV)
50 | 100
-
Corriente de salida (A)
1500 | 2000
Características del cuerpo
-
Peso del producto
4.72 kg [ 10.4 lb ]
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
25.4
-
Profundidad del producto (mm)
76.2 | 101.6
-
Ancho de producto (mm)
244.5 | 285.8
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL