Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de aplicación de tensión  CC (derivador)

  • Tipo de transformador de corriente  Derivador ANSI

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico

Características eléctricas

  • Voltaje de salida (mV) 50 | 100

  • Corriente de salida (A) 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500

Características del cuerpo

  • Peso del producto  .36 kg [ 0.29 lb ]

Dimensiones

  • Altura de producto (mm) 8.53 | 9.53 | 12.7 | 19.05

  • Profundidad del producto (mm) 15.88 | 19.05 | 25.4 | 31.75

  • Ancho de producto (mm) 104.78 | 117.48 | 146.05 | 158.95

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.