Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de aplicación de tensión  CA (transformadores de corriente)

  • Tipo de transformador de corriente  3 en 1

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Trifásico

Características eléctricas

  • Corriente de salida (A) 100

  • Clasificación de carga de clase 1 (VA) .25 | .35 | .5

  • Clasificación de carga clase .5 (VA) .25

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) .32 | .37 | .4 | .6

  • Peso del producto (lb) 0.705 | 0.815 | 0.881 | 0.992 | 1.32 | 2.64

Dimensiones

  • Índice CT  125/.1 | 160/.1 | 250/.1 | 400/.1 | 60/.1 | 600/.1 | 800/.1

  • Ancho de apertura  22 mm [ .866 in ]

  • Altura de apertura (mm) 22 | 25

  • Altura de apertura (in) .866 | .984

  • Altura de producto (mm) 70 | 75

  • Altura de producto (in) 2.755 | 2.953

  • Profundidad del producto (mm) 35

  • Profundidad del producto (in) 1.377 | 1.378

  • Ancho de producto  107 mm [ 4.213 in ]

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos