Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente
ANSI CT
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A)
5
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
1.5
-
Peso del producto (lb)
0.881 | 1.49 | 1.5
Dimensiones
-
Diámetro de apertura (in)
2.5
-
Altura de producto (in)
4.85
-
Profundidad del producto (in)
1.08
-
Ancho de producto (in)
4.56
-
Índice CT
100/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA