Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de aplicación de tensión  CA (transformadores de corriente)

  • Tipo de transformador de corriente  ANSI CT

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico

Características eléctricas

  • Corriente de salida (A) 5

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 1.2 | 1.5

  • Peso del producto (lb) 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.646

Dimensiones

  • Diámetro de apertura (in) 2.06 | 3

  • Altura de producto (in) 4.08 | 4.68

  • Profundidad del producto (in) 1.1 | 1.12

  • Ancho de producto (in) 4.08 | 4.54

  • Índice CT  100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 125/5 | 150/5 | 1500/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos