Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente
ANSI CT
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A)
5
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.5
-
Peso del producto (lb)
0.5 | 1.1
Dimensiones
-
Diámetro de apertura (in)
1.05
-
Altura de producto (in)
2.46
-
Profundidad del producto (in)
1.05
-
Ancho de producto (in)
2.46
-
Índice CT
100/5 | 120/5 | 125/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 60/5 | 75/5 | 80/5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA