Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia
Transductor
-
Tipo de pantalla
Ninguno
-
Precisión (%)
±1
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición
5 A CA
-
Salidas del medidor de potencia
Analógico
Características del cuerpo
-
Peso del producto
.2 kg [ 1 lb ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto
112 mm [ 4.41 in ]
-
Profundidad del producto
73 mm [ 2.87 in ]
-
Ancho de producto
70 mm [ 2.76 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
50 – 60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL