Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente
ANSI CT
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A)
5
Características del cuerpo
-
Peso del producto
8.5 kg [ 8.5 lb ]
Dimensiones
-
Diámetro de apertura (in)
2
-
Altura de producto (in)
5.1
-
Profundidad del producto (in)
3
-
Ancho de producto (in)
4.63
-
Índice CT
200/5 | 400/5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA