Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente
ANSI CT
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A)
5
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.42
-
Peso del producto (lb)
0.418 | 0.42
Dimensiones
-
Diámetro de apertura (in)
.64
-
Altura de producto (in)
1.99
-
Profundidad del producto (in)
1.25
-
Ancho de producto (in)
1.99
-
Índice CT
100/5 | 200/5 | 50/5 | 60/5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA