Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Estilo de recubrimiento  Pintura

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Sistema de materiales  Silicona

  • Vida útil  2 años

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Técnica de instalación  Contracción en frío

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta | FS | Neutro concéntrico

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15

Características del cuerpo

  • Flexibilidad  Semiflexible

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Silicón

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 42.4

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 | 2/0

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 42.4

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 42.4

  • Diámetro exterior de la funda  32 mm [ 1.26 in ]

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Cardbox

Otro

  • Uso de producto  Cables de alimentación

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.