Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
-
Tamaño del perno
M2.6 | M4 | M5 | M6
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
0.6
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Cobre
-
Material del terminal de palma
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Remache de compresión
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
7.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 15.3
-
Longitud del barril (in)
.307 | .394 | .398 | .406 | .559 | .602
-
Longitud del terminal (mm)
19.8 | 19.9 | 22.5 | 23.4 | 31 | 32.6
-
Longitud del terminal (in)
.779 | .783 | .886 | .921 | 1.22 | 1.283
-
Ancho de terminal (mm)
5.5 | 7.1 | 8 | 9.5 | 9.8 | 13.5
-
Ancho de terminal (in)
.217 | .28 | .315 | .374 | .385 | .531
-
Diámetro de orificio de palma
3 | 4.3 | 5.5 | 6.6
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
.25 – 1.6 | 1 – 2.6 | 2.6 – 6.6
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Otro
-
Código de colores del dado
Amarillo | Azul | Rojo