Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
0.6
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Cobre
-
Material del terminal de palma
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Remache de compresión
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
11.2 | 13 | 14 | 16.7 | 19.3
-
Longitud del barril (in)
.441 | .512 | .551 | .657 | .759
-
Longitud del terminal (mm)
19.7 | 20.7 | 22.2 | 29.1 | 29.2
-
Longitud del terminal (in)
.776 | .815 | .874 | 1.145 | 1.149
-
Ancho de terminal (mm)
1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 4.1
-
Ancho de terminal (in)
.071 | .075 | .102 | .114 | .161
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
.25 – 1.6 | 1 – 2.6 | 2.6 – 6.6
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Otro
-
Código de colores del dado
Amarillo | Azul | Rojo