Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 1
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Auminio | Cobre
-
Material primario del producto
Aluminio | Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Longitud del barril
72 mm [ 2.834 in ]
-
Diámetro interno del barril
13 mm [ 0.511 in ]
-
Diámetro externo del barril
18.5 mm [ 0.728 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 6 – 6
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
16 | 21 | 25 | 35
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores | Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector preaislado
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial