Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
0.6
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Latón
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
12 | 19
-
Longitud del barril (in)
.472 | .748
-
Longitud del terminal (mm)
23.5 | 28
-
Longitud del terminal (in)
.925 | 1.102
-
Ancho de terminal
6.3 mm [ .248 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Interiores
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Otro
-
Código de colores del dado
Amarillo | Azul | Rojo