Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
-
Tamaño del perno
M2
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
0.6
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Cobre | Latón
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
9 | 10
-
Longitud del barril (in)
.354 | .394
-
Longitud del terminal (mm)
20 | 23 | 24 | 25
-
Longitud del terminal (in)
.787 | .906 | .945 | .984
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Interiores
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Otro
-
Código de colores del dado
Azul | Rojo