Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Compresión
-
Tamaño del perno
M10 | M12 | M14 | M16 | M20
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 36
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Cobre
-
Material del terminal de palma
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
29 | 33 | 35 | 45
-
Longitud del barril (in)
1.141 | 1.299 | 1.377 | 1.771
-
Longitud del terminal (mm)
67 | 79 | 83 | 104 | 127
-
Longitud del terminal (in)
2.637 | 3.11 | 3.267 | 4.094 | 5
-
Ancho de terminal (mm)
25 | 30 | 35 | 50 | 60
-
Ancho de terminal (in)
.984 | 1.181 | 1.377 | 1.968 | 2.362
-
Diámetro interno del barril (mm)
5.5 | 7 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26
-
Diámetro interno del barril (in)
0.216 | .275 | 0.307 | .334 | 0.374 | 0.492 | 0.531 | 0.59 | 0.748 | 0.826 | .905 | 1.02
-
Diámetro externo del barril (mm)
12.2 | 21 | 26 | 32
-
Diámetro externo del barril (in)
0.48 | 0.826 | 1.02 | 1.25
-
Diámetro de orificio de palma
10.5 | 12.8 | 14 | 14.5 | 16 | 16.5
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
16 | 25 | 29 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 400
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores | Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Europa, Medio Oriente y África