Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
-
Tamaño del perno
M10 | M12 | M6 | M8
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 1
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
Conductor flexible
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Cobre
-
Material del terminal de palma
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Longitud del barril (in)
10 | 11 | 13 | 19
-
Longitud del terminal (in)
34 | 36 | 37 | 39 | 45 | 58
-
Ancho de terminal (mm)
15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5
-
Ancho de terminal (mm)
15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5
-
Ancho de terminal (in)
.61 | .68 | .689 | .709 | .73
-
Diámetro interno del barril (mm)
5 | 6 | 7.7 | 10.5
-
Diámetro interno del barril (in)
.196 | .236 | 0.303 | 0.413
-
Diámetro externo del barril (mm)
8 | 9 | 10.5 | 14
-
Diámetro externo del barril (in)
0.314 | 0.354 | 0.413 | 0.551
-
Diámetro de orificio de palma
6.6 | 8.6 | 10.8 | 13
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 4 – 4 | 6 – 6 | 8 – 8
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
10 | 16 | 25 | 50
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores | Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
NFF 00363
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Europa, Medio Oriente y África