Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Compresión
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 1
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril (mm)
8.4 | 9.5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 16 | 16.3 | 18.4 | 21
-
Diámetro interno del barril (in)
.33 | 0.374 | .433 | 0.527 | .61 | 0.629 | .641 | 0.724 | 0.826
-
Diámetro externo del barril (mm)
11.5 | 12.7 | 14.3 | 17.4 | 20.6 | 22 | 22.2 | 24.2 | 28.5
-
Diámetro externo del barril (in)
0.452 | 0.5 | 0.562 | 0.685 | 0.811 | 0.866 | 0.874 | 0.952 | 1.12
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 127 | 150 | 185 | 240
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores | Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Vara terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico