Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Compresión

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35 | ≤ 1

Características del cuerpo

  • Tipo de barril de compresión  Corto

  • Tipo de conductor  De varios hilos

  • Material conductor compatible  Cobre

  • Material primario del producto  Cobre

Características del contacto

  • Tipo de remache  Engarce hexagonal

Dimensiones

  • Longitud del barril (mm) 9.5 | 14.3

  • Longitud del barril (in) .374 | .563

  • Diámetro interno del barril (mm) 3.71 | 4.7

  • Diámetro interno del barril (in) .145 | .185

  • Diámetro externo del barril (mm) 5.2 | 5.5 | 7.1

  • Diámetro externo del barril (in) 0.204 | 0.216 | 0.279

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 12 – 8 | 14 – 10

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 2 – 6 | 2.5 – 6 | 3 – 10

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Exteriores | Interiores

  • Tipo de producto de conector de compresión  Conector para cable

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos