Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
0.6
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Acero | Bronce fosfórico | Latón
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
10 | 11 | 12 | 13 | 17
-
Longitud del barril (in)
.393 | .433 | .472 | .511 | .669
-
Longitud del terminal (mm)
18.3 | 19.8 | 20.2 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 27.2
-
Longitud del terminal (in)
.72 | .779 | .795 | .826 | .85 | .862 | .874 | 1.07
-
Ancho de terminal (mm)
3.7 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 9.2
-
Ancho de terminal (in)
.145 | .224 | .248 | .299 | .362
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Interiores
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Otro
-
Código de colores del dado
Amarillo | Azul | Rojo