Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Compresión
-
Tamaño del perno
1/2 | 1/4 | 3/8 | 5/16 | 5/8
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Corto | Largo
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Cobre
-
Material primario del producto
Cobre
-
Material del terminal de palma
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Remache de compresión
Dimensiones
-
Longitud del terminal (mm)
38.1 | 40.64 | 43.18 | 48.26 | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 76.2 | 81.28 | 91.44 | 93.98 | 101.6 | 106.68 | 111.76 | 124.46 | 132.08 | 137.16 | 152.4
-
Longitud del terminal (in)
1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 6
-
Ancho de terminal (mm)
11.43 | 12.7 | 14.47 | 15.24 | 15.49 | 17.27 | 18.79 | 19.05 | 20.82 | 21.08 | 22.35 | 23.11 | 25.4 | 25.9 | 27.68 | 28.19 | 30.22 | 32.25 | 32.51 | 35.05 | 38.6 | 39.11 | 42.92 | 47.75 | 48 | 54.86 | 55.11
-
Ancho de terminal (in)
.45 | .5 | .57 | .6 | .61 | .68 | .74 | .75 | .82 | .83 | .88 | .91 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.52 | 1.54 | 1.69 | 1.88 | 1.89 | 2.16 | 2.17
-
Diámetro interno del barril (mm)
4.95 | 6.29 | 7.21 | 7.79 | 8.99 | 9.93 | 11.32 | 12.36 | 13.84 | 15.08 | 16.48 | 17.78 | 17.83 | 19.25 | 21.08 | 23.36 | 26.16 | 29.71
-
Diámetro interno del barril (in)
.195 | .248 | 0.284 | 0.307 | 0.354 | 0.391 | 0.446 | 0.487 | 0.545 | 0.594 | 0.649 | .7 | .758 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | 1.17
-
Diámetro externo del barril (mm)
7.41 | 8.63 | 9.57 | 10.61 | 11.73 | 13.08 | 14.3 | 15.69 | 17.55 | 19.12 | 20.7 | 22.27 | 24.2 | 26.92 | 29.97 | 33.02 | 38.1
-
Diámetro externo del barril (in)
0.292 | 0.34 | 0.377 | 0.418 | 0.462 | 0.515 | 0.563 | 0.618 | 0.691 | 0.753 | 0.815 | 0.877 | 0.953 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | 1.5
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 400 – 400 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 750 – 750
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
13.3 | 21.2 | 26.67 | 33.6 | 42.4 | 53.5 | 67.4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 203 | 253 | 304 | 380 | 507
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA | UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América | Asia
Otro
-
Código de colores del dado
Amarillo | Azul | Blanco | Gris | Marrón | Morado | Naranja | Negro | Rojo | Rosado | Verde