Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Compresión
-
Tamaño del perno
M12
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 1
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Auminio
-
Material primario del producto
Aluminio
-
Material del terminal de palma
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal | Engarzado hexagonal o de muescas
Dimensiones
-
Longitud del barril (mm)
51 | 52 | 56.5 | 62 | 63
-
Longitud del barril (in)
2.007 | 2.047 | 2.224 | 2.441 | 2.48
-
Longitud del terminal (mm)
100 | 101.6 | 112.5 | 115 | 123 | 133
-
Longitud del terminal (in)
2.937 | 4 | 4.429 | 4.528 | 4.824 | 5.236
-
Ancho de terminal (mm)
31 | 33 | 34 | 36 | 42
-
Ancho de terminal (in)
1.22 | 1.299 | 1.338 | 1.417 | 1.654
-
Diámetro interno del barril (mm)
15.5 | 21.3 | 26
-
Diámetro interno del barril (in)
.61 | 0.838 | 1.02
-
Diámetro externo del barril (mm)
23.2 | 24.6 | 27.4 | 30.1 | 34
-
Diámetro externo del barril (in)
0.913 | 0.968 | 1.07 | 1.18 | 1.33
-
Diámetro de orificio de palma
13
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
250 – 250 | 350 – 350 | 500 – 500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
120 | 185 | 240
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores | Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico